• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Senzorji vibracij
  2. Senzor vibracij z IO-Linkom
  3. Različice izdelkov in začetni komplet

Začnite s svojo analizo vibracij

Prava izbira za vsako uporabo

VVB001 je univerzalno parametriran. Prilagodite parametre svoji vrsti uporabe prek IO-Linka.

Glede na vrsto in hitrost stroja je mogoče uporabiti predhodno konfigurirane različice serije VVB:

 

Veliki stroji

0,3…500 MW

Srednje veliki stroji

15…300 kW

Hitri stroj
> 600 v./min.

VVB010

VVB020

Počasen stroj
120…600 v./min.

VVB011

VVB021

Spremljanje stanja z IO-Linkom – začetni komplet

Začetni komplet se uporablja za spremljanje stanja motorjev ventilatorjev, črpalk in drugih preprostih strojev. Vsebuje vse potrebne komponente po ugodni ceni, je preprost za vključitev in ščiti vaš stroj pred poškodbami.

Prednosti začetnega kompleta

  • Avtomatizirajte spremljanje stanja stroja z indikatorji dejanskega časa za udarce, utrujenost materiala, trenje in temperaturo
  • Zapisovanje dejanskega časa delovanja stroja z uporabo vrednosti značilnosti vibracij v-RMS
  • Brezhibna vključitev neposredno v industrijske ethernetne sisteme prek IO-Linka
  • Izboljšajte svoje obstoječe omrežje za nadzor procesov in vzdrževanje v dejanskem času
  • Krmilne omarice ali obsežna kabelska napeljava niso potrebni