- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Prostorsko varčen V/I modul za krmilne omarice
Prostorsko varčen V/I modul za krmilne omarice
Za uporabo v stikalni omarici in na terenu
Moduli IO-Link CabinetLine omogočajo preprosto integracijo senzorjev in aktuatorjev v krmilne omare ter zaščitene aplikacije na terenu. Moduli IP20 so z osredotočenostjo na bistvene procesne in diagnostične podatke stroškovno učinkovita rešitev za aplikacije z osnovnimi funkcijami, hkrati pa zmanjšujejo stroške konfiguracije, inženiringa in sistema.
Preprosta digitalizacija do 16 naprav
Prek V/I modula je mogoče vključiti do 16 naprav (senzorjev in/ali aktuatorjev). Zaradi priključnega sistema, ki omogoča priklop priključkov z vzmetnimi sponkami in vijačnih priključkov, je montaža hitra in preprosta. Vrata AL5121 V/I modula omogočajo prilagodljivo konfiguracijo kot vhodi ali izhodi. Vhodni modul AL5141 je idealen za aplikacije, pri katerih je potrebno samo zajemanje signalov senzorjev.
Če so senzorji prek V/I modula priključeni na podatkovno komunikacijsko tehnologijo IO-Linka, je mogoče informacije o senzorjih prebrati centralno na ravni IT. Naprave IO-Linka je mogoče centralno in priročno konfigurirati tudi prek ravni IT.
Napajanje zunanjih aktuatorjev
Moduli se napajajo iz glavne enote IO-Link A-port. Skupna poraba toka modula AL5121 lahko znaša do 1 A, kar zagotavlja učinkovito napajanje zunanjih aktuatorjev.
Nezahtevna namestitev z majhnimi prostorskimi zahtevami
Tudi sami moduli IO-Link CabinetLine se zaradi vgrajenega adapterja za letev DIN hitro namestijo, zaradi širine le 43 milimetrov pa zavzamejo zelo malo prostora.