- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Tlačni senzor PQ Cube postavlja nove standarde
Tlačni senzor PQ Cube postavlja nove standarde
Robustno v vsakem kotu
Zaradi robustnosti enote PQ Cube, je idealna izbira za uporabo na vakuumskih prijemalnikih in vseh drugih pnevmatskih uporabah. Naj bo to ohišje IP65, medeninaste vtičnice ali preizkušeno natančna merilna celica: vse je zasnovano za trajno uporabo v zahtevnih industrijskih okoljih.
Na voljo je merjenje diferenčnega tlaka
V različici PQD kocka Cube meri diferencialni tlak, na primer na zračnih filtrih. V različici brez montažnega adapterja je en procesni priključek usmerjen navzdol, drugi pa nazaj. Pri različici z montažnim adapterjem je tudi zadnji priključek preusmerjen navzdol.