- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Tlačni senzor PL G1/2 s poravnano membrano
Tlačni senzor PL G1/2 s poravnano membrano
Vzdrži visoke tlake in abrazivne medije
Kjerkoli se zelo viskozni ali abrazivni mediji, kot so lepila, smola ali tesnilne mase, transportirajo po ceveh pod natančnim in visokim tlakom, je kompaktni tlačni pretvornik tipa PL z navojem G1/2 idealna izbira. Poravnana zasnova ne omogoča mrtvega prostora, v katerem se lahko oprimejo mediji, s čimer učinkovito preprečuje zamašitev cevi. Zahvaljujoč svoji robustnosti se senzor PL visoko odreže tudi v drugih zahtevnih aplikacijah, kot so črpalke, filtracija vode in mobilni stroji.
Zatesnjena ravna montaža ali krajša vgradna dolžina
Lasten, izjemno varen koncept tesnjenja podjetja ifm pri senzorju PL15 preprečuje, da bi tekoči mediji, kot so voda ali laki, pod visokim tlakom prodrli v navojni del merilnega priključka, se tam odlagali ali se mešali z naslednjimi mediji v procesu oziroma jih celo onesnažili.
Model PL13 s skrajšanim procesnim priključkom in ravnim tesnilom je idealna izbira za namestitev v T-kose in montažne adapterje s standardnimi merami.
Tlačni senzor PF kot alternativa z zaslonom
Za aplikacije s podobno zahtevnimi mediji, pri katerih je procesne vrednosti treba odčitati na stroju, nastavitev parametrov pa izvesti na samem senzorju, je primerna alternativa tlačni senzor PF15.