• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Zanesljivi rezultati kljub omejenemu prostoru

Zanesljivi rezultati kljub omejenemu prostoru

Predelava hrane

Prihranek prostora brez ogrožanja zmogljivosti

Kompaktni temperaturni oddajnik je bil razvit posebej za aplikacije z zelo omejenim prostorom za namestitev in majhnimi premeri cevi. Zahvaljujoč znatno manjšemu ohišju iz nerjavnega jekla je ta oddajnik mogoče enostavno namestiti celo v najbolj utesnjene prostore.

Kompaktna merilna konica zmanjša zožitve cevi in upor pretoka, kar je odločilna prednost pri majhnih premerih cevi. Posebni adapterji zagotavljajo optimalno globino vgradnje v cevi, hkrati pa omogočajo natančno pozicioniranje merilnega elementa brez dodatnega mehanskega truda.

Senzor dopolnjujejo sodobne programske funkcije in jasno viden prikaz stanja prek LED kupole. Senzor, ki odlikuje visoka merilna natančnost, zaščita IP69 in IO-Link, je zmogljiva rešitev za zahtevne aplikacije – vse od kompaktnih industrijskih obratov v živilski industriji do hladilnih krogotokov v podatkovnih centrih.