• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Senzor rosišča zagotavlja kakovost stisnjenega zraka in zmanjšuje stroške energije

Senzor rosišča zagotavlja kakovost stisnjenega zraka in zmanjšuje stroške energije

Čist in suh komprimirani zrak

Spremljanje tlačnega rosišča je ključni proces v napeljavah in rezervoarjih komprimiranega zraka za zagotavljanje kakovosti zraka in obratovalne varnosti. Tlačno rosišče označuje temperaturo, pri kateri vodna para v komprimiranem zraku kondenzira – pri stalnem tlaku.

Prekomerna vlaga vodi do korozije in morebitnih puščanj, skrajšuje življenjsko dobo sistema in poslabša delovanje naprav na komprimirani zrak. Suh komprimirani zrak je bistven za brezhibne procese in skladnost s standardi, zlasti na občutljivih področjih, kot sta živilska in farmacevtska industrija ali v natančnih pnevmatskih krmilnih sistemih.

Optimizirana priprava stisnjenega zraka

Novi senzor rosišča podjetja ifm odločilno prispeva k učinkoviti pripravi komprimiranega zraka. Z visoko natančnostjo meri tlačno rosišče – nižja kot je ta vrednost, bolj suh je komprimirani zrak.

Nenehno spremljanje kakovosti zraka omogoča krmiljenje sušilnikov glede na potrebe. To preprečuje nepotrebno "presuševanje", prihrani energijo in zmanjša stroške.

Senzor ne dovaja neposredno potrebnega zraka, ampak opravlja nadzorno funkcijo. Zagotavlja pravilno delovanje komponent, kot so sušilniki in drugi deli sistema, in takoj zazna morebitna odstopanja, kar uporabniku omogoča hitro ukrepanje in popravke. Njegov primarni namen je torej spremljanje kakovosti, hkrati pa posredno pomaga pri preprečevanju izpadov delovanja.