- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Tlačni senzor G1/2 s poravnano membrano in zaslonom
Tlačni senzor G1/2 s poravnano membrano in zaslonom
Robustna merilna celica, vpogledi v procese na mestu uporabe
Tlačni senzor G1/2 PF je vedno idealna izbira, kadar je neposredno na sistemu treba spremljati procese z visoko viskoznimi ali abrazivnimi mediji, ki se po cevovodih prenašajo pod natančno določenimi in visokimi tlaki.
Keramična merilna celica je izjemno robustna in prenese tlačne konice. Vrtljiv zaslon zagotavlja takojšen vpogled v proces, senzor PF15 pa je mogoče konfigurirati na mestu uporabe s preizkušenim upravljanjem s tremi gumbi.
Ravna namestitev, zanesljivo zatesnjeno
Ravna zasnova ne pušča mrtvega prostora za sprijemanje medija, kar učinkovito preprečuje zamašitev cevi. Izjemno zanesljiv koncept tesnjenja podjetja ifm zagotavlja, da tekoči mediji, kot so voda ali barve, ne morejo prodreti v območje navoja procesnega priključka, niti pod visokim tlakom. To preprečuje, da bi se kakršni koli mediji usedali v tem območju, se med procesom mešali z naslednjimi mediji ali povzročili kontaminacijo.
Tlačni senzor PL kot alternativa brez zaslona
Za aplikacije s podobno zahtevnimi mediji, kjer na samem senzorju ni potreben prikaz ali nastavljanje parametrov, so primerna alternativa tlačni senzorji serije PL13 / PL15.