- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Elektronski manometer z vizualizacijo LED
Elektronski manometer z vizualizacijo LED
Preizkušeni tlačni senzor v kombinaciji z inovativnim LED prikazovalnikom manometra
Tlačni senzor ifm se že vrsto let izkazujejo kot zanesljiva rešitev v najrazličnejših industrijskih uporabah. Elektronski manometer PG je zdaj prenovljen in se ponaša z novimi in izboljšanimi funkcijami.
Večbarvni LED zaslon omogoča jasno in nedvoumno vizualizacijo razponov tlaka, preklopnih točk, minimalnih in maksimalnih vrednosti ter krivulj trendov. Mehanske kazalnike, ki so nagnjeni k napakam, nadomeščajo trpežne in dobro vidne LED-lučke. Ta tehnološki napredek zagotavlja večjo jasnost in zanesljivost.
Robustna keramična merilna celica za največjo zanesljivost
Sam tlačni senzor navdušuje z izjemno robustno keramično merilno celico, ki brez težav prenese tudi ekstremne tlačne konice in preobremenitve. Zaradi visoke odpornosti merilne celice na abrazivne medije ponuja trajno in zanesljivo rešitev za zahtevne vrste uporabe.
IO-Link
Poleg tipičnih funkcij, kot sta nastavljanje parametrov in prenos procesne vrednosti, manometer ponuja dodatne informacije
in možnosti prek IO-Linka:
- Optimizacija zaslona (svetlost, barva, postavitev)
- Min. in maks. pomnilnik, števec