- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Tlačni senzor s procesnim priključkom G1/8
Tlačni senzor s procesnim priključkom G1/8
Robustni senzorji za pnevmatske aplikacije
Tlačni senzorji imajo procesni priključek G1/8 v kombinaciji z varjeno tankoplastno merilno celico. Ta tehnologija ponuja neprekosljivo razmerje med ceno in zmogljivostjo ter zagotavlja visoko natančnost merjenja v zelo kompaktnem in robustnem ohišju z le 19 mm ploskve.
Dodatne prednosti
Zaradi varjene merilne celice se lahko senzorji uporabljajo tako v pnevmatskih aplikacijah kot pri aplikacijah z inertnimi plini.
Dodatna prednost pri industrijskih uporabah je robustno ohišje iz nerjavnega jekla. Slednji je opremljen z laserskim označevanjem, ki omogoča trajno prepoznavnost senzorja tudi v zahtevnih okoljskih pogojih.
Tehnologija IO-Linka tlačnemu senzorju omogoča neprekinjen prenos sistemskega tlaka in drugih diagnostičnih podatkov, kot so števci konic. Poleg tega IO-Link omogoča prenos podatkov brez izgub: izgube zaradi pretvorbe so izključene in zunanji vplivi, npr. magnetna polja, pa ne vplivajo na prenos podatkov.