- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Majhni oddajniki tlaka z vgrajenim DIN ventilskim vtičem
Majhni oddajniki tlaka z vgrajenim DIN ventilskim vtičem
Hitra in preprosta zamenjava
Kljub številnim alternativam se v mnogih obratih za priključitev senzorjev še vedno uporabljajo ventilski vtiči. Serija PT50 podjetja ifm zdaj vključuje tudi kompaktne tlačne senzorje z vgrajenim ventilskim vtičem. To olajša vgradnjo senzorjev v obstoječe naprave in uporabo obstoječega ožičenja, kar prihrani čas in denar.
Preizkušena tehnologija in visoka stopnja zaščite IP
Senzorji imajo robustno tankoplastno merilno celico brez tesnilnega obroča v kompaktni izvedbi s premerom 19 mm. Stopnja zaščite IP67 je dosežena, če se uporablja v kombinaciji z ustreznim ventilskim vtičem (npr. E30447). V primerjavi s senzorji IP65 z ventilskim vtičem, ki so pogosti na trgu, je njihova zanesljivost delovanja višja.