• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Senzorji prevodnosti merijo od 0,04 μS/cm

Senzorji prevodnosti merijo od 0,04 μS/cm

Reverzna osmoza

Varna ločljivost za trajno kakovost procesov

Senzorja prevodnosti LDL101 in LDL3x1 sta idealna izbira za aplikacije, kjer je treba izpolnjevati najvišje standarde čistosti vode in s tem kakovosti izdelkov ali procesne varnosti.

Senzorji lahko merijo prevodnost že od 0,04 μS/cm. Model LDL3x1 lahko zagotovi tudi vrednost specifične upornosti v MΩ. Zato so idealni za uporabo v aplikacijah, ki vključujejo prečiščeno vodo v vseh fazah obdelave. Tipična področja uporabe vključujejo industrijo hrane in pijač, proizvodnjo polprevodnikov, farmacevtsko industrijo ter proizvodnjo električne energije.

Zagotavljanje kakovosti in spremljanje razmer

Zahvaljujoč visoki ločljivosti in digitalnemu prenosu signala brez izgub prek vmesnika IO-Link je mogoče kakovost vode neprekinjeno in natančno analizirati, kar zagotavlja stabilne in zanesljive procese.

V procesih z ultra čisto vodo (UPW) lahko naraščajoča prevodnost ali padajoča upornost služita kot zgodnji pokazatelj, da npr. filtri potrebujejo vzdrževanje.

Pri nadzoru hladilnih krogotokov senzorji v zgodnji fazi zaznajo povečano mineralizacijo vode, kar omogoča uvedbo protiukrepov, preden pride do poškodb na cevovodnem sistemu.

Pogosta vprašanja