- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Higienski merilnik pretoka z IO-Link
Higienski merilnik pretoka z IO-Link
Nič več mrtvih kotov v digitalnem procesu
SM Foodmag dvigne merjenje pretoka tekoče in kremne hrane na novo raven. IO-Link omogoča digitalni prenos podatkov iz procesa in odpravlja zadnjo slepo točko v popolnoma digitaliziranem in preglednem proizvodnem okolju. Na mestu samem zaslon in vsestransko vidna LED-lučka stanja zagotavljajo informacije o trenutnem stanju.
Meri tisto, kar je pomembno
Senzor zazna trenutno stopnjo pretoka, skupno prostornino in smer pretoka, pa tudi prisotnost medija (pogosto se imenuje detekcija prazne cevi). Prav tako prenaša prevodnost in temperaturo na nadzorni sistem in IT raven.
Udobje, jasnost, varnost
SM Foodmag se integrira skoraj samodejno: Standardni priključek M12 in patentirani kabli omogočajo hitro, vodotesno in brezhibno priključitev. Standardne dimenzije vgradnje, skupaj z izbirnimi tesnili in procesnimi adapterji, omogočajo enostavno naknadno vgradnjo v obstoječe sisteme. Konfiguracija parametrov je hitra in intuitivna prek menija v aplikaciji in vodene namestitve.