- Novice o izdelkih
- Senzorji
- Tlačni senzor G1/2
Tlačni senzor G1/2
Vzdrži visoke tlake in abrazivne medije
Kjer se zelo viskozni ali abrazivni mediji, kot so lepilne snovi, tesnila ali lepila, prenašajo po ceveh pod natančnim in visokim tlakom, je kompaktni oddajnik tlaka G 1/2 PL15 idealna izbira. Poravnana zasnova ne omogoča mrtvega prostora, v katerem se lahko oprimejo mediji, s čimer učinkovito preprečuje zamašitev cevi. Keramična merilna celica je prav tako odporna na izjemne najvišje tlake ter trajno vzdrži abrazivno vsebino, kot so steklene kroglice ali drugi trdni. Izjemno varen koncept samotesnjenja senzorja PL15 podjetja ifm preprečuje, da bi tekoča sredstva, kot so voda ali laki, vstopili v območje navoja merilnega priključka pod visokim tlakom, da bi se tam kopičila ali zmešali/onesnažili nadaljnje medija v nadaljevanju procesa.
2 v 1: tlak in temperatura prek IO-Linka
Enoto PL15 je mogoče uporabljati kot dvožilno analogno in digitalno prek IO-Linka. V zadnjem primeru je mogoče tlak in temperaturo brati neprekinjeno, saj prenosnik tlaka prenaša tudi temperaturo medija, tako da druga merilna točka ni potrebna. Delovne ure je mogoče prebrati prek IO-Linka.