• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Senzor razdalje PMD – vsestranski senzor za omejene prostore

Senzor razdalje PMD – vsestranski senzor za omejene prostore

Univerzalne možnosti uporabe

O6D100 je zasnovan kot zmogljiv vsestranski senzor za tipične uporabe pri zaznavanju objektov, merjenju razdalje in pozicioniranju. Tipične uporabe vključujejo ravnanje z materiali, robotiko, avtomatizacijo sestavljanja in logistiko.

Zahvaljujoč tehnologiji PMD za merjenje časa potovanja senzor omogoča zanesljivo in robustno zaznavanje ne glede na barvo, kot in lastnosti objekta. Ultimativna funkcija črnega načina je še posebej učinkovita pri delu s temnimi, odbojnimi ali drugače zahtevnimi predmeti.

Trije načini delovanja, fino, standardno in hitro, se lahko preklapljajo prek IO-Link, kar omogoča največjo fleksibilnost. Tako lahko en sam senzor izpolnjuje zahteve širokega spektra uporab. Z dolgim območjem zaznavanja 3 metrov je primeren tudi za uporabo zunaj neposrednega procesnega okolja.

Druga izjemna lastnost je nastavljiva histereza. Tovarniška nastavitev omogoča stabilno preklapljanje tudi pri spreminjanju barv. Pri enobarvnih predmetih lahko uporabnik nastavi histerezo prek IO-Link.