• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Nova generacija senzorjev razdalje OGD

Nova generacija senzorjev razdalje OGD

Še več zmogljivosti

Nova generacija preizkušenih in preverjenih senzorjev razdalje serije OGD združuje vse prednosti različnih predhodnih različic v samo eni napravi. Uporabnik ima zdaj izbiro glede načina delovanja za optimizacijo v smislu velikih merilnih razdalj, največje natančnosti ali visokih frekvenc merjenja. To zmanjša število različic in obenem mogoča optimalno prilagoditev za veliko različnih vrst uporabe.

Laserski razred 2 = doseg x 2

V različici laserskega razreda 2 OGD podvoji svoj doseg in zazna predmete do 4 metre stran. Tudi temni, odsevni ali drugače zahtevni predmeti se zanesljivo zaznavajo, zahvaljujoč novi funkciji t. i. Ultimate Black Mode.

Raznovrstna uporaba

Senzorji serije OGD merijo vrednosti razdalje do milimetra natančno. Senzorji so idealni pomočnik za določanje položaja predmetov ali preverjanje prisotnosti, na primer pri nadzoru kakovosti. Odbojne vrednosti je tudi mogoče uporabiti, na primer za prepoznavanje pri opravilih razvrščanja. Veliko je različnih področij uporabe: pri tehnologiji rokovanja, v robotiki, avtomatizaciji sestavljanja, transportni tehnologiji ali logistiki – novi senzorji OGD so univerzalni reševalci težav za vašo avtomatizacijo.

Lahka ali težka opravila?

Izbira je vaša. Zdaj ponujamo OGD v ohišju iz plastike in nerjavnega jekla.

Uporabniku prijazno

Ker so novi OGD-ji združljivi s starejšimi različicami, lahko pri zamenjavi starejših naprav brez težav prevzamejo nize parametrov prejšnje generacije.