• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Obdelava slik/identifikacija
  3. Stroškovno učinkoviti bralnik različnih kod za zahtevna proizvodna okolja

Stroškovno učinkoviti bralnik različnih kod za zahtevna proizvodna okolja

Raznovrstna uporaba

Z novimi bralniki različnih kod serije O2I2 predstavlja ifm electronic zmogljivo, a cenovno ugodno rešitev za zahtevne identifikacijske naloge v kompaktni izvedbi.

Tipične uporabe za bralnike kod O2I2 vključujejo sledenje izdelkom vzdolž proizvodnih linij, pripravo naročil, zaznavanje položajnih oznak v sistemih samodejno vodenih vozil in sledenje občutljivim komponentam v polprevodniški industriji.

Majhen in zmogljiv

Naprave so na voljo v kompaktnih dimenzijah, zaradi česar so idealne za namestitev v omejenih prostorih.

Kljub majhni velikosti zagotavljajo brezkompromisno zmogljivost: z zmogljivostjo obdelave do 50 kod in 60 slik na sekundo se lahko spopadejo tudi z zelo dinamičnimi uporabami. Tudi pri hitrosti predmeta 3 m/s bralniki kod ohranjajo izjemno zanesljivost. Naprave se lahko fleksibilno vključijo v obstoječe sisteme prek vmesnikov Ethernet in RS232.

Funkcija več kamer dodatno poveča vsestranskost za aplikacije s spreminjajočimi se položaji kod: več senzorjev deluje skupaj, da zazna kodo in centralno izpiše podatke prek nadrejene naprave.

Inteligentni algoritmi

Inovativna integracija algoritmov umetne inteligence, ki temeljijo na globokem učenju, zagotavlja izjemno odpornost proti napakam in poškodovanim kodam, zaradi česar so te naprave nepogrešljivo orodje v sodobnih proizvodnih okoljih. Ta tehnologija navdušuje tudi z visoko natančnostjo pozicioniranja, tudi kadar so kode poškodovane. Samodejna prilagoditev slike in inteligentna predobdelava znatno izboljšata učinkovitost dekodiranja.

Preprosta namestitev

Z uporabniku prijazno programsko opremo »Vision Assistant« za osebne računalnike je mogoče naprave hitro in enostavno konfigurirati – tudi zapletene identifikacijske naloge je mogoče rešiti v trenutku.

Primerna dodatna oprema

Podjetje ifm ponuja izbor ustreznih priključnih kablov in montažnih nosilcev za priključitev in namestitev bralnika različnih kod. Celoten pregled je na voljo na strani izdelka.