Fotoelektrični senzor razdalje O6D
Senzor razdalje O6D ponuja največjo zmogljivost na najmanjšem prostoru.
Pri zanesljivem zaznavanju globokih črnih in svetlečih površin postavlja senzor O6D nove standarde s svojim načinom Ultimate Black Mode. V kompaktnem ohišju združuje sodobno tehnologijo PMD in domet do 3 m, zato ga je mogoče namestiti na zadostni razdalji zunaj nevarnega območja v težkih razmerah, na primer v varilnih sistemih. Zaradi tega je idealen vsestranski pripomoček za številne aplikacije v logistiki, avtomatizaciji montaže ali avtomobilski industriji.
Trije izbirni načini delovanja (fino, standardno, hitro) in nastavljiva histereza omogočajo natančno prilagajanje vsaki uporabi. Zaradi intuitivnega upravljanja z dvema gumboma in tehnologije IO-Link je mogoče senzor hitro integrirati in je takoj pripravljen za uporabo. Preverjena zasnova O6 omogoča enostavno naknadno vgradnjo brez dodatne opreme.
Zanesljivo zaznavanje težavnih površin
Način Ultimate Black zagotavlja zanesljivo zaznavanje predmetov tudi pri zelo črnih, svetlečih ali odsevnih materialih.
Vsestranski načini delovanja v eni napravi
Trije načini delovanja (fini, standardni in hitri) v eni napravi za največjo prilagodljivost različnim uporabam.
Prilagodljiva namestitev
Kompaktna zasnova, tehnologija PMD in doseg do 3 m omogočajo prilagodljivo namestitev.
Lahka integracija
Upravljanje je mogoče samo z dvema gumboma, ki omogočata učenje predmetov in dvotočkovno učenje neposredno na senzorju – preprosto, hitro in učinkovito.
Zaznavanje predmetov v logistiki
Odkrivanje paketov ali ovojnic
Naloga
Zaznavanje predmetov na tekočem traku, npr. ovojnic ali paketov.
Izziv
- Temnih, ravnih, črnih ali odsevnih površin običajni senzorji pogosto ne zaznajo zanesljivo.
Prednost
- Zaradi načina Ultimate Black Mode in vrhunske barvne neodvisnosti senzor O6D zanesljivo zazna črne ali svetleče predmete, ne da bi jih bilo treba ponovno nastavljati.
Preverjanje prisotnosti na varilnih robotih
Zaznavanje položaja pred postopkom varjenja
Naloga
Zagotavljanje pravilnega položaja komponent v nastavku pred začetkom samodejnega varjenja.
Izziv
- Za varilne celice so značilni težki pogoji, ki vključujejo vročino in brizganje zaradi varjenja. Visoke temperature in brizganje med varjenjem lahko poškodujejo ali motijo senzorje.
Prednost
- Doseg do 3 m omogoča varno namestitev zunaj nevarnega območja.
Zaznavanje razdalje in nadzor razdalje
Spremljanje gibanja robotov
Naloga
Natančno zaznavanje položaja komponent v avtomatiziranih postopkih sestavljanja.
Izziv
- V avtomobilski proizvodnji je veliko površin črnih ali zelo odsevnih. Običajni senzorji v takih primerih pogosto dajejo nezanesljive signale, kar lahko privede do napačnih korakov montaže.
Prednost
- Od kota neodvisna tehnologija PMD omogoča prilagodljivo montažo in zanesljivo zaznavanje tudi pri svetlečih ali temnih komponentah. Zahvaljujoč tehnologiji IO-Link se lahko vrednost odboja izpiše hkrati z vrednostjo razdalje, kar zagotavlja nemoten proces.
- Transparentno ustvarjanje podatkov
- Trenutna vrednost razdalje
- Trenutna vrednost odseva
- Trenutno stanje naprave
- Preprosto in hitro nastavljanje parametrov
- Prenos podatkov brez izgub