• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Tlačni oddajnik za nevarna območja

Tlačni oddajnik za nevarna območja

Varno merjenje tlaka v nevarnih območjih

Vsepovsod, kjer se lahko v ozračju nabira prah ali plin, je potrebna izredna previdnost. Tlačni oddajnik PA30XA je skladen s kategorijo 3D/3G. Zato je certificiran za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah v conah 2 in 22, kar omogoča spremljanje procesnega tlaka brez tveganja.

Robustna konstrukcija

Keramična merilna celica je zelo odporna na medije, kar zagotavlja dolgoročne zanesljive in natančne merilne rezultate. Visoka odpornost proti prekomernemu tlaku, izboljšana elektromagnetna združljivost in odpornost proti vibracijam dopolnjujejo robustno zasnovo oddajnika.