• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. IO-Link
  3. Prostorsko varčen V/I modul za krmilne omarice

Prostorsko varčen V/I modul za krmilne omarice

Za uporabo v stikalni omarici in na terenu

V/I modul enote IO-Link poenostavlja integracijo senzorjev in aktuatorjev z običajnim ožičenjem v krmilni omarici ter v vrstah uporabe na terenu z nizkimi zahtevami glede razreda zaščite IP, kot so zaščitena ohišja strojev ali čisti prostori.

Preprosta digitalizacija do 16 naprav

Prek V/I modula je mogoče vključiti do 16 naprav (senzorjev in/ali aktuatorjev). Zaradi sistema vzmetnih sponk je montaža hitra in preprosta. Vrata V/I modula omogočajo prilagodljivo konfiguracijo kot vhodi ali izhodi.

Če so senzorji prek V/I modula priključeni na podatkovno komunikacijsko tehnologijo IO-Linka, je mogoče informacije o senzorjih prebrati centralno na ravni IT. Naprave IO-Linka je mogoče centralno in priročno konfigurirati tudi prek ravni IT.

Napajanje za zunanje aktuatorje

Modul se napaja z glavno enoto IO-Link A-port. Skupna poraba toka vseh V/I-jev je lahko do 1 A, kar zagotavlja učinkovito napajanje zunanjih aktuatorjev.

Nezahtevna namestitev z majhnimi prostorskimi zahtevami

Tudi sam V/I modul je zaradi vgrajenega nosilca za DIN letev hitro nameščen in s svojo širino le 43 milimetrov zavzame zelo malo prostora.