• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Novice o izdelkih
  2. Senzorji
  3. Elektronski manometer z vizualizacijo LED

Elektronski manometer z vizualizacijo LED

Preizkušeni tlačni senzor v kombinaciji z inovativnim LED prikazovalnikom manometra

Tlačni senzorji podketka ifm se že vrsto let dokazujejo kot zanesljiva rešitev v industriji hrane in pijač. Po uspešnih posodobitvah različic oddajnikov in prikazovalnikov je bil prenovljen tudi manometer PG, ki se ponaša z novimi in izboljšanimi funkcijami.

Večbarvni LED zaslon omogoča jasno in nedvoumno vizualizacijo razponov tlaka, preklopnih točk, minimalnih in maksimalnih vrednosti ter krivulj trendov. Mehanske kazalnike, ki so nagnjeni k napakam, nadomeščajo trpežne in dobro vidne LED diode. Ta tehnološki napredek zagotavlja večjo jasnost in zanesljivost.

Robustna keramična merilna celica za največjo zanesljivost

Sam tlačni senzor navdušuje z izjemno robustno keramično merilno celico, ki brez težav prenese tudi ekstremne tlačne konice in preobremenitve. Zaradi visoke odpornosti merilne celice na abrazivne medije ponuja trajno in zanesljivo rešitev za zahtevne vrste uporabe.

Za razliko od običajnih senzorjev s kovinsko membrano keramična merilna celica ne potrebuje olja kot medija za prenos tlaka. S tem je popolnoma odpravljena nevarnost kontaminacije medija ob poškodbi senzorja. Zaradi te lastnosti je še posebej primeren za stroge higienske zahteve v industriji hrane in pijač.

IO-Link

Poleg tipičnih funkcij, kot sta nastavljanje parametrov in prenos procesne vrednosti, manometer ponuja dodatne informacije in možnosti prek IO-Linka:

  • Optimizacija zaslona (svetlost, barva, postavitev)
  • Min. in maks. pomnilnik, števec
  • Temperatura naprave