• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje

Z odobritvijo DNV-GL za najbolj neugodne pogoje v morskem okolju

Zanesljivi senzorji tlaka, temperature in pretoka z odobritvijo DNV-GL za pomorsko uporabo

  • Odobritve DNV-GL za uporabo na ladjah
  • Tlačni prenosnik z analognim izhodom 4...20 mA
  • Temperaturni prenosnik z analognim izhodom 4...20 mA in VI-povezavo
  • Senzor pretoka s programirljivim preklopnim izhodom
  • Potopni tlačni prenosniki z analognim izhodom 4...20 mA in dodatno odobritvijo s strani ATEX

Zanesljivi tudi v ekstremnih pogojih
Nova odobritev DNV-GL pomeni, da se lahko preizkušeni senzorji za tekočine družbe ifm zdaj uporabljajo tudi v pomorstvu. Odobrene komponente pomagajo uporabniku, da premaga ovire pri odobritvah za ladje in obrate. Senzorji se razlikujejo zaradi svoje kompaktne in robustne zasnove iin so zato idealni za zahtevne vrste uporabe, npr. pri hidravliki. Poleg tega daje družba ifm 5-letno garancijo.