- Novice o izdelkih
- IO-Link
- Naprava z VI-povezavo
Naprava z VI-povezavo

Decentralizirano preklapljanje digitalnih izhodov prek VI-povezave – Razširitev nadrejenega modula z VI-povezavo z 12 digitalnimi izhodi
- Decentralizirano preklapljanje digitalnih izhodov prek VI-povezave
- Nadrejenemu modulu z VI-povezavo doda 12 digitalnih izhodov
- Za uporabo v industrijskih vrstah uporabe in nova različica za higienična območja
- Dva električno izolirana in posamezno preklopna vodnika za oskrbo z napetostjo
- Izhodni tok do 1,8 A
Preklapljanje decentraliziranih izhodov prek VI-povezave
Novi izhodni modul z VI-povezavo omogoča preprost in stroškovno ugoden način dodajanja zmogljivih digitalnih izhodov nadrejenemu modulu z VI-povezavo družbe ifm za uporabo na terenu. Tipična opravila vključujejo decentralizirano preklapljanje obremenitev in sprožilnikov.
Vrste uporabe
Modul je na voljo v dveh zasnovah: Oranžni terenski modul serije za hladilna sredstva je odporen na olja in hladilna sredstva ter primeren za splošno uporabo v industriji. Sivi modul je idealno primeren za higienično uporabo in za živila zaradi uporabljenih materialov v ohišju. Ima najvišjo stopnjo zaščite IP 68 / IP 69K.