• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Flödesgivare
  2. Produktinnovationer
  3. Termiska flödesgivare

Termiska flödesgivare

Termiska flödesgivare möjliggör tillförlitlig hastighetsmätning (m/s) av flytande och gasformiga medier i rör baserat på den kalorimetriska mätprincipen. Genom att ange den inre rördiametern kan man också göra en ungefärlig beräkning av flödeshastigheten (l/min).
ifm erbjuder givarna med robusta höljen tillverkade av material som rostfritt stål, titan, keramik och Hastelloy. De ger hög tillförlitlighet även under tuffa miljöförhållanden. Tack vare ett brett urval av processadaptrar kan givarna användas i nästan alla industriella applikationer.

Applikationer

I allmänhet är termiska flödesgivare lämpliga för ett brett spektrum av medier och applikationer . Den grundläggande förutsättningen för funktionsprincipen är att värme avlägsnas från mediet. En termisk givare kan sedan ställas in för ett specifikt medium med hjälp av inlärningsfunktionen.

Vattenhaltiga medier

Tack vare sin goda termiska anslutning är termiska flödesgivare idealiska för övervakning av kyl- och vattenförsörjning, t.ex. i industriella pumpar och maskiner eller inom byggnadsteknik.

  • Kylning av servrar
  • Pumpövervakning/torrkörningsskydd
  • Kylning av verktygsmaskiner
  • Förbrukningsmätning/trendövervakning

Glykoler och oljor

Integreringen av beräknade mediekurvor möjliggör användning i viskösa oljor. Våra givare som är kalibrerade i vatten kan även användas för enkel trenddetektering av anläggningens status.

  • Torrkörningsskydd
  • Filterövervakning
  • Övervakning av kylkretsar
  • Industriella luftkonditioneringssystem (HVAC)

Gaser

Specialkalibrerade termiska flödesgivare har utvecklats för tillförsel av frisk luft och utsugning av aerosoler, frånluft eller ångor. Givarna ska användas i konstanta flöden med konstanta temperaturer.

  • Övervakning av lufttillförsel
  • Utsugningssystem

Produkter

Mediernas särdrag

I princip är termiska flödesgivare kompatibla med en mängd olika medier, vilket också framgår av det stora antalet möjliga applikationer . Gasformiga medier som luft, vattenbaserade medier, glykol och oljor kan övervakas med termiska givare. Egenskaperna hos de enskilda medierna beskrivs mer detaljerat i bildspelet.

Use cases

Installationsinstruktioner

Turbulens

Laminär kontra turbulent flödesprofil

Termiska flödesgivare är konstruerade för att fungera i en stabil flödesprofil. En laminär flödesprofil (1) kännetecknas av en jämn och ordnad rörelse av mediet, varvid flödeshastigheten är högst i rörets mitt. En turbulent flödesprofil (2) kännetecknas å andra sidan av ojämna rörelser i mediet, vilket kan leda till virvlar eller oordnade flöden som förvränger flödesprofilen (2).

Installation före och efter rörböjar

Strukturer i röret, böjar, ventiler eller övergångsrör genererar olika turbulenser i systemet som leder till förvrängning av flödesprofilen och måste beaktas vid tolkning av mätresultaten.
Av denna anledning måste installationssituationen väljas på ett sådant sätt att mediet kan stillna via en inloppssektion och att det finns en stabil flödesprofil vid mätpunkten.

Montering bakom en störningskälla

För detta ändamål måste de rekommenderade avstånden mellan givaren och störningskällan bibehållas som ett stabiliseringsavstånd och ett nedsänkningsdjup på minst 15 mm, helst i mitten av röret.

Temperatur

Temperaturskiktning
Särskilt med oljor kan en allvarlig temperaturskiktning uppstå i rören. I detta specialfall bör följande beaktas:
En central rörinstallation rekommenderas för att minimera påverkan av omgivningstemperaturen på givarspetsen. För detta ändamål erbjuder vi givare med mätspetsar i olika längder.

Temperaturskillnader
På grund av värmeöverföringen mellan givarhöljet och givarspetsen bör mediet och omgivningstemperaturen endast ha en liten temperaturskillnad, särskilt i luft- och gasapplikationer . På grund av den termiska funktionsprincipen måste givarspetsen som placeras i mediet anta mediets temperatur för att uppnå den angivna noggrannheten.

Temperatursprång
Snabba och ojämna temperaturförändringar kan orsaka tillfälliga feltolkningar. Temperaturgradienten anger hur mycket temperaturen förändras under ett definierat tidsintervall. Ju högre temperaturgradienten är, desto snabbare stiger eller sjunker temperaturen i mediet. En temperaturgradient > 0,5 k/min kan påverka mätnoggrannheten hos termiska givare avsevärt, eftersom givaren och referenselementet har olika termiska anslutningar till mediet på grund av temperaturskiktning.

Slutsats om montering

På grund av det stora antalet applikationer , medier och installationssituationer utgör anvisningarna i bruksanvisningen minimikraven för inlopps- och utloppssektionerna (D = diameter) för att uppnå reproducerbara mätresultat. För bästa möjliga prestanda: ju större avståndet är från störningskällan (S) till givaren, desto stabilare blir flödesprofilen.
Det är viktigt att förstå att varje termisk flödesgivare, oavsett konstruktion, endast mäter flödeshastigheten vid en punkt i röret.

Svårigheter i din applikation ?