• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Flödesgivare
  2. Produktinnovationer
  3. Magnetisk-induktiv SMF

Hygienisk flödesmätare SM Foodmag för livsmedelsindustrin

Inom livsmedels- och dryckesindustrin är strikta hygienstandarder och tuffa driftsförhållanden avgörande för att säkerställa produktkvalitet och konsumentsäkerhet. De givare som används måste tåla ett brett spektrum av medier, höga temperaturer och temperaturväxlingar samt frekventa rengöringscykler för att säkerställa smidig drift och tillförlitliga processer.
Upptäck den nya flödesmätaren SM Foodmag som är särskilt utvecklad för livsmedelsindustrin.

SM Foodmag i detalj

Produktfördelar med SM Foodmag

En givare, fyra processvärden

Givaren känner av aktuell flödeshastighet, total volym och flödesriktning samt närvaron av mediet (vilket ofta kallas tomrörsdetektering). Dessutom överförs konduktivitet och temperatur till styrenheten och IT-nivån via IO-Link, vilket ökar transparensen i systemet. Sekundära mätvariabler används vanligtvis för att identifiera trender och göra jämförelser.

Robust och motståndskraftig

Det helsvetsade, kompakta höljet i rostfritt stål, en M12-anslutning för strömförsörjning och utgångar samt temperaturtålighet upp till 150 °C gör givaren till en pålitlig långsiktig lösning. Givaren har ingen yta som rengöringsmedel kan angripa och imponerar med långvarig hållbarhet.
En direkt jämförelse mellan SM Foodmag och konventionella hygieniska flödesgivare (MID) finns här.

Skräddarsydd konfiguration, anpassad efter dina behov

Mätrörets standardinstallationsmått och ett flexibelt urval av tätningar och processadaptrar gör det enkelt att integrera mätröret i din anläggning, även i befintliga anläggningar. Konfigurera din lösning med ifm Solution Builders konfigurator.

Fullgrafisk 3,5"-display med 360° statuslysdiod

Upp till fyra processvärden kan visas samtidigt på den grafiska 3,5"-displayen, vilket ger maximal tydlighet. Bruksanvisningen, databladet och fabrikscertifikatet kan också snabbt hämtas via en QR-kod på enheten. Givarens status kan visas via den programmerbara 360°-lysdioden. Alternativt kan lysdioden styras via styrenheten för att visa systemets status.

Installationsguide för snabb installation

Installationsguiden och den app-baserade menystrukturen gör det möjligt att komma igång på nolltid. Ytterligare inställningar, information om processvärden eller historiska data kan också hämtas snabbt och enkelt.

Den virtuella SM Foodmag som klickbar modell

Se själv hur enkel den är att använda med vår klickbara modell. Använd skjutreglaget längst ned för att simulera förändringar i processvärdet.
Den klickbara modellen kan skilja sig från originalet och återspeglar inte alla funktioner.

Användning inom livsmedelsindustrin – lämpliga medier

Systemanslutning

Omfattande tester för vårt kvalitetslöfte

Omfattande interna och externa tester säkerställer att SM Foodmag klarar de extrema förhållanden som råder i den dagliga produktionen inom livsmedelsindustrin på lång sikt.

Produktjämförelse

Konventionella flödesmätare

Koncept för anslutning

  • För elektriska ledningar krävs två kablar: strömförsörjning och utgångar.
  • Terminalkammare ger lite utrymme för kabeldragning och försvårar därför installationen.
  • Att lägga kablar på klämanslutningar ökar både sannolikheten för fel och installationstiden.
  • Om kabelförskruvningarna inte är ordentligt tätade finns det risk för att fuktinträngning orsakar elektronikfel.

Mekanisk design

  • De enheter som för närvarande finns på marknaden har stora, skrymmande elektroniska höljen. Installation i trånga utrymmen eller små anläggningar (t.ex. skids) innebär därför ofta extra arbete.
  • På grund av elektronikhusets stora tyngd och displayhållarens konstruktion finns det risk för mekaniska och elektriska skador i installationer med kraftiga vibrationer.
  • Avtagbara lock på elektronikhöljet ger åtkomst till display, kablage och elektronik. Fukt kan dock tränga in i höljet.

Indikering

  • Enradiga eller små displayer ger endast en liten mängd processinformation. De kan vara svåra att läsa av, beroende på installationsplatsen.
  • Optiska tryckknappar eller pekskärmar är svåra att använda i våta miljöer eller med handskar på.
  • Komplicerade menystrukturer ökar den tid som krävs för att ställa in.

Industriell kommunikation

  • Den direkta Ethernet-anslutningen ökar kostnaden för enheten och gör hanteringen av IP-adresser svårare. Varje enhet kräver en IP-adress.

Givarfunktioner

  • Det går inte att göra någon effektiv felanalys med analoga signaler eftersom de ger ett ersättningsvärde som är mindre än 4 mA eller större än 20 mA.
  • Den anbringade spänningen eller utgångarna kan endast kontrolleras med en multimeter när enheten är öppen. Även här kan fuktinträngning förekomma.
  • Parameteröversikter kan hämtas via en webbserver (genererar extra kostnader) eller direkt på enheten.

ifm SM Foodmag

Koncept för anslutning

  • Endast en kabel krävs: strömförsörjning och utgångar kombineras
  • M12-anslutningen är placerad på enhetens baksida och är fritt åtkomlig.
  • Den förkontakterade M12-kontakten förhindrar kabeldragningsfel på enhetssidan.
  • M12-anslutningen i kombination med ifm:s egna anslutningskablar förhindrar att fukt tränger in i elektronikhöljet.

Mekanisk design

  • Tack vare den kompakta konstruktionen kan SM Foodmag även användas i trånga utrymmen.
  • Det viktreducerade elektronikhöljet ökar vibrations- och stöttåligheten.
  • Elektroniken är alltid skyddad. Höljet behöver inte öppnas.

Indikering

  • Den generöst tilltagna 3,5"-displayen är lätt att läsa av även på avstånd och möjliggör samtidig visualisering av upp till fyra mätvärden. LED-ringen på 360° ger också en visuell indikation på givarens driftstatus.
  • Lättanvända kapacitiva tryckknappar som fungerar tillförlitligt även i våta miljöer och när de används med handskar.
  • En installationsguide och en appbaserad menystruktur ökar användarvänligheten under programmeringen.

Industriell kommunikation

  • IO-Link har fördelen att fyra till åtta enheter kan integreras per IO-Link-master och IP-hanteringen minskas betydligt. Endast en IP-adress får användas per IO-Link-master.

Givarfunktioner

  • Förutom ersättningsvärdet får användaren också en indikation via driftstatuslysdioden i feltillståndet. Givaren lagrar också upp till 200 resultat. De senaste 20 händelserna kan hämtas via displayen. Dessutom kan alla sparade händelser visas via moneo.
  • Den anbringade spänningen och det analoga värdet (i mA) för utgången kan läsas av via den detaljerade processvärdesvyn. Ingen manuell mätning behövs.
  • En översikt över de inställda parametrarna finns på servicemenyn. Du kan välja mellan "visa alla parametrar" eller "endast justerade parametrar". Dessa översikter kan också laddas ned via moneo.

Mervärde tack vare IO-Link

  • Tydliga processer
    SM Foodmag är den första enhet i sitt slag som kan överföra flera mätvärden som flödeshastighet, totalvolym, temperatur och konduktivitet via IO-Link. På så sätt kan du få en heltäckande överblick över din process.
  • Loggning och simulering av processvärden och händelser
    Förutom visning och loggning av processvärden kan upp till 20 händelser kontrolleras på enheten och upp till 200 händelser kan lagras, visas och laddas ned via IO-Link.
  • Förlustfri dataöverföring med anslutningsteknik utan skärmning
    IO-Link möjliggör förlustfri dataöverföring eftersom omvandlingsförluster utesluts via digital kommunikation och yttre påverkan, till exempel magnetfält, inte påverkar dataöverföringen.
  • Flexibel fjärrkonfiguration eller direkt på HMI
    Givaren kan konfigureras snabbt och enkelt via IO-Link Inställningar kan också göras på distans eller under drift via IO-Link.
    Planeras byte av enhet? Tack vare funktionen för säkerhetskopiering och återställning säkerhetskopieras och återställs parameteruppsättningar automatiskt, vilket gör det enklare att byta ut enheter – det är bara enheten som behöver bytas ut.

FAQs

Produkter