Användning av vibrationsövervakning för förebyggande och förutseende underhåll
Tack vare ifm:s teknik har ett robust övervakningssystem implementerats för en foderfabrik som används vid räkodling, vilket möjliggör vibrationsövervakning samt temperaturövervakning av kvarnarna i fabriken. Detta övervakningssystem säkerställer tidiga åtgärder för att förhindra haverier och förbättra utrustningens prestanda. Vårt fokus på förebyggande underhåll har gett konkreta resultat, eliminerat problem med stilleståndstider och effektiviserat verksamheten. Upptäck hur denna teknik påverkar den sömlösa, automatiserade produktionsmiljön och sätter nya standarder för tillförlitlighet.
Men samarbetet mellan Samaria Racoes och ifm är inte över än - flera projekt är fortfarande på gång. Dessa inkluderar implementering av vibrationsgivare på åtta kvarnar och fyra primärutrustningar, samt fullständig automatisering av anläggningen med hjälp av IO-Link-teknik. RFID inventariekontroll kommer också att implementeras för att säkerställa kontinuerlig och oavbruten produktion genom att tillhandahålla en automatiserad lösning för effektiva tillverkningsprocesser.