- Produktnyheter
- IO-Link
- Platsbesparande I/O-modul för kontrollskåp
Platsbesparande I/O-modul för kontrollskåp
För användning i kontrollskåp och ute på fältet
IO-Linkmodulerna CabinetLine möjliggör enkel integration av givare och ställdon i styrskåp och i skyddade fältapplikationer. Genom att fokusera på väsentliga process- och diagnostikdata erbjuder IP20-modulerna en kostnadseffektiv lösning för applikationer med grundläggande funktioner, samtidigt som kostnaderna för konfiguration, konstruktion och system minskas.
Enkel digitalisering av upp till 16 enheter
Upp till 16 enheter (givare och/eller ställdon) kan integreras via I/O-modulerna. Tack vare anslutningssystemet, som gör det möjligt att ansluta både fjäderklämmor och skruvplintar , går monteringen snabbt och smidigt. Portarna på I/O-modulen AL5121 möjliggör flexibel konfiguration som ingångar eller utgångar. Ingångsmodulen AL5141 är idealisk för applikationer där endast avläsning av givarsignaler krävs.
Om givare är anslutna till IO-Link-datakommunikationstekniken via I/O-modulerna kan sensorinformationen läsas ut centralt på IT-nivå. IO-Link-enheter kan också konfigureras centralt och bekvämt via IT-nivån.
Spänningsförsörjning för externa ställdon
Modulerna försörjs med ström från en IO-Link A-port-master. AL5121:s totala strömförbrukning kan uppgå till 1 A, vilket säkerställer en effektiv strömförsörjning till externa ställdon.
Okomplicerad installation med lågt utrymmesbehov
IO-Linkmodulerna är dessutom snabba att installera tack vare den inbyggda DIN-skenadaptern och tar mycket lite plats eftersom de bara är 43 millimeter breda.