- Produktnyheter
- Givare
- Ultraljudsflödesgivare med flänsanslutning
Ultraljudsflödesgivare med flänsanslutning
Pålitlig flödesmätning med enkel integration
Ultraljudsgivaren mäter flöden av både ledande och icke-ledande vattenbaserade medier med hög precision. Processvärdena visas tydligt på den inbyggda displayen och kan användas för en överskådlig övervakning av vattenförsörjningen, energianvändningen och optimering av förbrukningen. Flanjen, som är direkt svetsad på mätröret, möjliggör dessutom en snabb, säker och enkel installation.
Mångsidig användning
Givaren är lämplig för en rad olika applikationer, såsom kylkretsar, värmebehållare, processvattensystem, dricksvattenreningssystem och omvänd osmos-system. Det går också att eftermontera befintliga system utan större besvär tack vare flänsar som följer branschstandard.
Robust mätrör utan strukturer
Mätröret i rostfritt stål saknar mätelement, tätningar eller rörliga delar. Detta förhindrar på ett tillförlitligt sätt slitage, läckage och stopp. Samtidigt påverkas inte flödet, vilket garanterar låga tryckförluster på lång sikt och en energieffektiv drift.