• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Daggpunktsgivaren säkerställer tryckluftens kvalitet och sänker energikostnaderna

Daggpunktsgivaren säkerställer tryckluftens kvalitet och sänker energikostnaderna

Ren och torr tryckluft

Övervakning av tryckdaggpunkten är en viktig del av driften i tryckluftsledningar och -behållare för att säkerställa luftkvaliteten och driftsäkerheten. Tryckdaggpunkten anger den temperatur vid vilken vattenångan i tryckluften kondenserar – vid konstant tryck.

För hög fuktighet leder till korrosion och eventuella läckor, förkortar systemets livslängd och försämrar funktionen hos tryckluftsdrivna enheter. Torr tryckluft är avgörande för att processerna ska fungera problemfritt och för att uppfylla gällande standarder, särskilt inom känsliga områden som livsmedels- och läkemedelsindustrin eller i pneumatiska precisionsstyrsystem.

Optimerad tryckluftsbehandling

Den nya daggpunktsgivaren från ifm bidrar avgörande till en effektiv tryckluftsbehandling. Den mäter tryckdaggpunkten med hög precision – ju lägre detta värde är, desto torrare är tryckluften.

Kontinuerlig övervakning av luftkvaliteten möjliggör behovsanpassad styrning av torkarna. Detta förhindrar onödig ”uttorkning”, sparar energi och sänker kostnaderna.

Givaren tillför inte direkt den luft som behövs, utan har en övervakande funktion. Det säkerställer att komponenter som torkar och andra systemdelar har korrekt drift, och upptäcker omedelbart eventuella avvikelser, vilket gör det möjligt för användaren att vidta omedelbara åtgärder. Därför är dess främsta syfte kvalitetsövervakning, samtidigt som det indirekt bidrar till att förebygga driftstopp.