- Produktnyheter
- Givare
- Tillförlitliga resultat trots begränsat utrymme
Tillförlitliga resultat trots begränsat utrymme
Platsbesparande utan att prestandan påverkas
Den kompakta temperaturgivaren har utvecklats speciellt för applikationer med mycket begränsat monteringsutrymme och små rördiametrar. Tack vare sitt betydligt mindre hölje i rostfritt stål kan denna sändare enkelt monteras även i de trängsta utrymmen.
Den kompakta mätspetsen minimerar rörförträngningar och flödesmotstånd, vilket är en avgörande fördel vid små rördiametrar. Särskilda adaptrar säkerställer ett optimalt installationsdjup i rören och möjliggör samtidigt en exakt placering av mätelementet utan extra mekanisk ansträngning.
Givaren kompletteras av moderna programvarufunktioner och en tydlig statusdisplay via LED-kupolen. Med hög mätnoggrannhet, skyddsklass IP69 och IO-Link är givaren en kraftfull lösning för krävande applikationer – allt från kompakta industrianläggningar inom livsmedelsindustrin till kylkretsar i datacenter.