- Produktnyheter
- Givare
- Konduktivitetsgivare mäter från 0,04 μS/cm
Konduktivitetsgivare mäter från 0,04 μS/cm
Säker lösning för permanent processkvalitet
Ledningsförmågegivarna LDL101 och LDL3x1 är det perfekta valet för applikationer där de högsta kraven på vattenrenhet – och därmed produktkvalitet och processäkerhet – måste uppfyllas.
Givarna kan mäta konduktiviteten redan från 0,04 μS/cm. LDL3x1 kan även ange ett specifikt resistansvärde i MΩ. Detta gör dem idealiska för användning i applikationer som involverar renat vatten i alla reningssteg. Typiska applikationer är livsmedels- och dryckesindustrin, halvledartillverkning, läkemedelsindustrin och energiproduktion.
Kvalitetsförsäkran och tillståndsövervakning
Tack vare hög upplösning och förlustfri digital signalöverföring via IO-Link kan vattenkvaliteten analyseras kontinuerligt och exakt, vilket garanterar stabila och tillförlitliga processer.
Vid processer med ultrarent vatten kan exempelvis stigande konduktivitet eller sjunkande resistivitet fungera som en tidig indikator på att filtren behöver utföra underhåll.
Vid övervakning av kylkretsar upptäcker givarna i ett tidigt skede att vattnet blir alltmer mineraliserat, vilket gör det möjligt att vidta åtgärder innan skador uppstår på rörsystemet.