- Produktnyheter
- Givare
- Ultraljudsflödesgivare för livsmedels- och dryckesindustrin
Ultraljudsflödesgivare för livsmedels- och dryckesindustrin
Säkerställ processkvalitet enkelt och permanent
SU Puresonic Hygienic-ultraljudsgivaren detekterar flöden av både ledande och icke-ledande medier med hög precision, till exempel ultrarent vatten, vanligt vatten eller matoljor.
Robust mätrör utan strukturer
Mätröret i rostfritt stål är fritt från mätelement, tätningar och rörliga delar. Detta innebär att fel på grund av skador, läckor eller blockeringar utesluts från början, liksom konstruktionsrelaterade tryckfall.
Hygienisk anpassning
Processanslutningen möjliggör snabb installation och byte av givaren utan verktyg. Den dödutrymmesfria konstruktionen underlättar rengöring och sterilisering (CIP/SIP) och ökar processeffektiviteten. ifm:s enhetsfläns möjliggör däremot användning av olika tätningar och adaptrar för flexibel integration i befintliga system.