- Produktnyheter
- Givare
- Inbyggd tryckgivare G1/2 PL
Inbyggd tryckgivare G1/2 PL
Klarar höga tryck och slipande medier
När högviskösa eller slipande medier, såsom lim, klister eller tätningsmedel, transporteras genom rör under exakt och högt tryck, är den kompakta tryckgivaren av typen G1/2 PL det perfekta valet. Den plana konstruktionen ger inget dödutrymme för media att fastna i, vilket effektivt förhindrar igensättning av röret. PL-serien får även höga betyg i andra krävande applikationer, såsom pumpar, vattenfiltrering och mobila maskiner, tack vare sin robusta konstruktion.
Infälld montering med tätning eller kortare monteringslängd
ifms egenutvecklade, extremt säkra tätningskoncept för PL15 förhindrar att flytande medier, såsom vatten eller lack, tränger in i mätanslutningens gängade del under högt tryck, avsätts där eller blandas med – eller till och med förorenar – efterföljande medier längre fram i processen.
PL13 med förkortad processanslutning och platt packning är det perfekta valet för installation i T-stycken och monteringsadaptrar med standardmått.
PF-tryckgivare som alternativ med display
För applikationer med liknande krävande processmedier, där processvärden ska avläsas på maskinen och parameterinställningen ska göras direkt på givaren, är tryckgivaren PF15 ett lämpligt alternativ.