• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. PQ Cube-tryckgivare sätter nya standarder

PQ Cube-tryckgivare sätter nya standarder

Robust i varje hörn

PQ Cubes robusthet gör den till det perfekta valet för användning på vakuumgripdon och alla andra pneumatiska applikationer . Oavsett om det gäller IP65-kapslingen, mässingshonkontakterna eller den beprövade, precisa mätcellen: Allt är konstruerat för kontinuerlig användning i krävande industriella miljöer.

Mätning av differenstryck finns tillgänglig

I PQD-versionen mäter Cube differenstrycket, till exempel på luftfilter. I versionen utan monteringsadapter är den ena processanslutningen placerad nedåt och den andra bakåt. I versionen med monteringsadapter leds även den bakre anslutningen nedåt.

Köp produkt