- Produktnyheter
- Givare
- Ny generation av OGD-avståndsgivare
Ny generation av OGD-avståndsgivare
Ännu mer prestanda
Den nya generationen av de beprövade OGD-givarna erbjuder nu ett ännu bredare sortiment som passar alla applikationer. Exakta mätningar på korta avstånd är lika enkla som objektdetektering på avstånd upp till 4 meter. Alla versioner är utrustade med PMD-teknik som är okänslig för yttre ljus och kan urskilja objekt utifrån deras reflektionsförmåga. Givarna kan också enkelt upptäcka kolsvarta eller högblanka produkter.
Lösningar för tillförlitlig felkontroll
Som en modell i laserklass 2 har OGD560 dubbelt så stor räckvidd och möjliggör felkontroll på avstånd upp till 4 meter. OGD540 garanterar processäkerhet på nära håll. Tack vare det nya Ultimate Black-läget upptäcks även mörka, reflekterande eller på annat sätt svårfotograferade motiv på ett tillförlitligt sätt.
Mångsidig användning
Givarna i OGD-serien mäter avståndsvärden med millimeterprecision. De är idealiska assistenter för att positionera föremål eller kontrollera närvaro, till exempel vid kvalitetskontroll. Reflektionsvärdena kan också användas, till exempel för identifiering vid sortering. Applikationsområdena är många: oavsett om det gäller hanteringsteknik, robotik, monteringsautomatisering, transportbandsteknik eller logistik är de nya OGD-enheterna universella problemlösare för din automatisering!
Lättare eller kraftigare?
Valet är ditt. Vi erbjuder nu OGD i både plast och rostfritt stål.