- Produktnyheter
- Givare
- PMD avståndsgivare - mångsidigt användbar i trånga utrymmen
PMD avståndsgivare - mångsidigt användbar i trånga utrymmen
Universella användningsmöjligheter
O6D100 har utformats som en kraftfull allroundmaskin för typiska applikationer inom objektdetektering, avståndsmätning och positionering. Typiska applikation sområden är materialhantering, robotteknik, monteringsautomation och logistik.
Tack vare PMD-time-of-flight-teknologin möjliggör givaren en tillförlitlig och robust detektering oavsett objektets färg, vinkel och egenskaper. Den ultimata funktionen för black mode gör den särskilt effektiv när det gäller mörka, reflekterande eller på annat sätt utmanande objekt.
De tre driftlägena Fine, Standard och Fast kan växlas via IO-Link, vilket ger maximal flexibilitet. Detta gör att en enda givare kan uppfylla kraven för ett brett spektrum av applikationer. Med ett långt detekteringsområde på 3 meter är den också lämplig för användning utanför den omedelbara processmiljön.
En annan utmärkande funktion är den justerbara hysteresen. Fabriksinställningen möjliggör stabila kopplingslägen även vid färgbyte. För enfärgade objekt kan användaren justera hysteresen via IO-Link.