- Produktnyheter
- Givare
- Fiberoptiska förstärkare för exakt objektdetektering
Fiberoptiska förstärkare för exakt objektdetektering
Bekväm installation och drift
Den fiberoptiska förstärkaren OCF är idealisk för detektering av även de minsta eller mest genomskinliga objekten i trånga utrymmen. Det gör den beprövade fiberoptiska tekniken enklare och mer användarvänlig än någonsin tidigare.
Detta blir tydligt redan vid installationen: två fjäderbelastade fästöglor gör att OCF kan monteras på en DIN-skena med en hand. Fibrelock-systemet förenklar montering och säkring av fiberoptiken. Tack vare OLED-displayen och den guidade installationsmenyn är enheten mycket enkel att konfigurera.
Den perfekta fiberoptiken för alla krav
Letar du efter fiberoptik som tål höga temperaturer, aggressiva kemikalier eller mekanisk belastning från släpkedjor - och som är tillräckligt flexibel för att kunna böjas runt även de minsta radierna? Vår onlinebutik erbjuder ett brett urval av fiberoptik.