- Produktnyheter
- Givare
- Ny generation av OGD-avståndsgivare
Ny generation av OGD-avståndsgivare
Ännu mer prestanda
Den nya generationen av beprövade och testade avståndsgivare från OGD-serien kombinerar alla fördelar från de olika föregångarna i en enda enhet. Användaren kan nu välja mellan olika driftlägen för optimering med avseende på stora mätavstånd, maximal precision eller höga mätfrekvenser. Detta minskar antalet varianter samtidigt som det möjliggör en optimal anpassning till ett brett spektrum av applikationer .
Laser klass 2 = räckvidd x 2
I laserklass 2-versionen fördubblar OGD sin räckvidd och detekterar föremål på upp till 4 meters avstånd. Även mörka, reflekterande eller på annat sätt utmanande objekt detekteras på ett tillförlitligt sätt tack vare den nya funktionen Ultimate Black Mode.
Mångsidig användning
Givarna i OGD-serien mäter avståndsvärden med millimeterprecision. De är idealiska assistenter för att positionera föremål eller kontrollera närvaro, till exempel vid kvalitetskontroll. Reflektionsvärdena kan också användas, till exempel för identifiering vid sortering. Tillämpningsområdena är många: oavsett om det gäller hanteringsteknik, robotik, monteringsautomatisering, transportbandsteknik eller logistik är de nya OGD-enheterna universella problemlösare för din automatisering!
Lättare eller kraftigare?
Valet är ditt. Vi erbjuder nu OGD i både plast och rostfritt stål.
Användarvänlig
Eftersom de nya OGD-apparaterna är bakåtkompatibla kan de sömlöst ta över parameteruppsättningarna från den tidigare generationen när de ersätter tidigare apparater.