• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Display / drift / belysning
  3. LED-remsor med individuellt styrbara RGB-lysdioder

LED-remsor med individuellt styrbara RGB-lysdioder

Individuellt styrda lysdioder för maximal flexibilitet och tillförlitlighet

Denna innovativa LED-remsa erbjuder mycket mer än bara belysning i en enda färg: Upp till 320 RGB-lysdioder kan styras individuellt vad gäller färg och ljusstyrka. Styrenheten DP1617 har förprogrammerade lägen för detta ändamål, vilket möjliggör en snabb och enkel implementering av anpassade visualiseringskoncept. LED-styrningen sker via IO-Link.

De hygieniskt utformade och extremt robusta LED-remsorna finns i längder från 250 mm till 5000 mm, vilket gör dem perfekta för krävande applikationer inom fabriksautomation och livsmedelsindustrin. Tack vare ett inbyggt bypass-system fortsätter ljuslistan att fungera även om enskilda lysdioder slutar fungera, vilket ökar tillförlitligheten och förlänger systemets livslängd.

Driftlägen för styrsystemet DP1617

Segmentläge

Gör det möjligt att dela upp LED-remsan i flera segment som kan styras oberoende av varandra, vilket möjliggör flexibla och skräddarsydda applikationer.

Ljuspunktläge

Skapar en flytande rörelseeffekt genom att lysa upp lysdioderna en efter en. Perfekt för dynamiska och tilltalande visualiseringar som ger intryck av rörelse.

Stapeldiagramläge

Visar värden eller tillstånd genom att tända lysdioder i en rad, en efter en, på samma sätt som i ett stapeldiagram.

Lägesläge

Ger möjlighet till exakt styrning av enskilda LED-grupper för att tydligt markera specifika positioner.

Köp produkt