• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Display / drift / belysning
  3. Fritt konfigurerbart stapelbart ljustorn

Fritt konfigurerbart stapelbart ljustorn

Tydlig och anpassad statusvisning

De individuellt konfigurerbara stapelbara ljustornen gör det möjligt för användaren att anpassa statusvisningen för industriella maskiner och system exakt efter sina behov. För detta ändamål finns fem olika färgade LED-segment tillgängliga, varav upp till fem kan placeras ovanpå varandra på en basmodul. LED-segmentens höga synlighet förenklar den visuella statusöverföringen även på långa avstånd.

Enkel installation och akustisk signalering

LED-segmenten monteras enkelt och säkert med hjälp av ett vridlås. Segmenten styrs individuellt via digitala 24V DC-ingångar. Som tillval kan en summer läggas till det stapelbara ljustornet, t.ex. för att påkalla större uppmärksamhet i kritiska situationer.

Tack vare IP65-skyddsklassen är det stapelbara ljustornet också det perfekta valet för utmanande arbetsmiljöer. Den universella monteringsbasen som kan vinklas gör det möjligt att montera den stapelbara belysningsstolpen upprätt på både horisontella och vertikala ytor.

Köp produkt