- Produktnyheter
- Display / drift / belysning
- Maskinbelysning i enlighet med ekodesigndirektivet
Maskinbelysning i enlighet med ekodesigndirektivet
Innovativ maskinbelysning
Maskinbelysningen kombinerar överensstämmelse med de strikta kraven i ekodesigndirektivet med exceptionell robusthet och mångsidiga användningsalternativ.
Enheten imponerar med sin eleganta, släta yta och hygieniska design, vilket gör den perfekt för användning i krävande områden. De material som används är inte bara mycket robusta, utan garanterar också en imponerande lång livslängd. Med en längd på 250 mm och möjlighet att ansluta den via en M12-anslutning erbjuder den en otrolig flexibilitet. Upp till fyra lampor kan placeras i rad för att skapa optimal belysning.
Maskinbelysningen imponerar inte bara med sitt effektiva vita ljus, utan även med sina livfulla RGB-signalfärger och det till ett pris som lätt kan konkurrera med konventionella produkter som bara ger vitt ljus. Den styrs via fyra 24 V DC-kanaler, och IO-Link-integreringen via DP1615 möjliggör många olika styralternativ.
Mångsidiga monteringsalternativ
Den monteras med hjälp av ett universellt monteringsfäste som kan fästas med skruv, magnet eller ifm-klämma.
Ekodesigndirektivet
Ekodesigndirektivet 2009/125/EG fastställer strikta krav på energieffektivitet, ljusproduktion och hållbarhet för elförbrukare, särskilt för belysningskomponenter. Konventionella LED-remsor uppfyller ofta inte dessa krav fullt ut och används därför främst för statusvisualisering.
Med maskinbelysningen presenterar ifm en lösning som uppfyller alla krav i ekodesigndirektivet. Produkten ger en imponerande ljusproduktion på 450 lumen över en längd på bara 250 mm, i kombination med minimal energiförbrukning och lång livslängd. Den kan också signalera maskinens status i färg. Dessa egenskaper gör maskinlampan till en hållbar, energieffektiv och framtidsinriktad belysningslösning.