• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Display / drift / belysning
  3. Flexibel LED-remsa i RGB och vitt

Flexibel LED-remsa i RGB och vitt

Belysning och signalering allt-i-ett

LED-remsor fungerar inte bara som belysning, till exempel vid montering. De kan också indikera maskinens status med hjälp av olika ljusfärger.

Flexibla användningsområden och olika längder gör LED-remsorna mycket mångsidiga. Tack vare att aluminiumprofiler kan användas som tillval kan de fästas snabbt och säkert, och de lyser upp även undanskymda hörn utan att kasta skuggor.

Den robusta konstruktionen med skyddsklass IP68 gör att de kan användas i olika krävande miljöer.

Brett utbud av färgalternativ

De kraftfulla lysdioderna i LED-remsorna finns i RGB och vitt. Aktivering sker via fyra digitala ingångar som kan användas för att producera färgerna rött, gult, grönt, blått, cyan och lila samt rent vitt ljus. Alla färgnyanser är möjliga tack vare PWM-styrningen.

Köp produkt