• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Inbyggd tryckgivare G1/2 med display

Inbyggd tryckgivare G1/2 med display

Vattenpumpar

Robust mätcell, insikt i processen på plats

Tryckgivaren G1/2 PF är alltid det perfekta valet när processer med högviskösa eller slipande medier som transporteras genom rörledningar vid exakt definierade och höga tryck behöver övervakas direkt i systemet.

Den keramiska mätcellen är extremt robust och tål trycktoppar. Den vridbara displayen ger omedelbar inblick i processen, och PF15 kan konfigureras på plats med hjälp av den beprövade treknappsdriften.

Spolad, ordentligt förseglad

Den släta konstruktionen innebär att det inte finns några utrymmen där vätska kan fastna, vilket effektivt förhindrar att röret täpps till. ifms exceptionellt tillförlitliga tätningskoncept säkerställer att vätskor som vatten eller färg inte kan tränga in i gängområdet på processanslutningen, inte ens vid högt tryck. Detta förhindrar att material samlas i detta område, blandas med efterföljande material under processen eller orsakar kontaminering.

PL-tryckgivare som ett alternativ utan display

För applikationer med liknande krävande processmedier, där ingen display eller parameterinställning krävs på själva givaren, är tryckgivarna i PL13-/PL15-serien ett lämpligt alternativ.