• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Elektronisk manometer med LED-visualisering

Elektronisk manometer med LED-visualisering

Beprövad och testad tryckgivare kombinerad med en innovativ LED-manometerdisplay

ifm:s tryckgivare har under många år visat sig vara en tillförlitlig lösning i en mängd olika industriella applikationer. Den elektroniska manometern PG har nu reviderats och har fått nya och förbättrade funktioner.

Den flerfärgade LED-displayen ger en klar och tydlig visualisering av tryckintervall, kopplingspunkter, minimi- och maximivärden samt trendkurvor. Mekaniska pekare, som är benägna att göra fel, ersattes av hållbara och väl synliga lysdioder. Detta tekniska framsteg garanterar förbättrad tydlighet och tillförlitlighet.

Robust keramisk mätcell för maximal tillförlitlighet

Själva tryckgivaren imponerar med sin extremt robusta keramiska mätcell som enkelt klarar även extrema trycktoppar och överbelastningar. Tack vare mätcellens stora motståndskraft mot slipande medier är den en hållbar och tillförlitlig lösning för krävande applikationer .

IO-Link

Förutom typiska funktioner som parameterinställning och överföring av processvärden erbjuder manometern ytterligare information
och alternativ via IO-Link:

  • Optimering av displayen (ljusstyrka, färg, layout)
  • Min.- och max-minne, räknare