• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Hygienisk flödesmätare med IO-Link

Hygienisk flödesmätare med IO-Link

Inga fler blinda fläckar i den digitala processen

SM Foodmag tar flödesmätning av flytande och krämiga livsmedel till en ny nivå. IO-Link möjliggör digital dataöverföring från processen och eliminerar den sista blinda fläcken i en helt digitaliserad och transparent produktionsmiljö. På plats visar displayen och den överallt synliga status-LED:n aktuell status.

Mäter det som är viktigt

Givaren känner av aktuell flödeshastighet, total volym och flödesriktning samt närvaron av mediet (vilket ofta kallas tomrörsdetektering). Den överför också konduktivitet och temperatur till styrsystemet och IT-nivån. 

Bekvämlighet, tydlighet, säkerhet

SM Foodmag integreras nästan automatiskt: En standard M12-kontakt och patenterade kablar möjliggör snabb, vattentät och felfri anslutning. Gemensamma installationsmått, tillsammans med valbara tätningar och processadaptrar, gör det enkelt att eftermontera i befintliga system. Parameterkonfigurationen är snabb och intuitiv via appbaserad menynavigering och guidad installation.

Köp produkt