- Produktnyheter
- IO-Link
- Smart signalövervakning med analogomvandlaren IO-Link
Smart signalövervakning med analogomvandlaren IO-Link
Enkel integrering av analoga givare i IO-Link-system
Analoga givare ger viktiga processvärden inom industrin, men kan ofta inte integreras direkt i digitala infrastrukturer. Den analoga signalmonitorn DP1204 från ifm erbjuder en effektiv lösning för detta: Den möjliggör enkel integrering av upp till två analoga givare (4...20 mA / 0...10 V) i IO-Link-system - även idealisk för eftermontering i befintliga system.
Flexibelt anpassningsbar för din applikation
DP1204 erbjuder olika driftlägen: Kopplingspunkter kan tilldelas individuellt och mätvärden kan läggas till eller dras ifrån. Det beräknade värdet kan övervakas och matas ut som en 4...20 mA-signal.
Dessutom kan de analoga insignalerna skalas linjärt till fysiska enheter (t.ex. 4...20 mA till 50...2000 mm). De bearbetade data är tillgängliga via IO-Link, en analog och två digitala utgångar. Dessutom kan en analog signal speglas via utgången.
Applikationer
Typiska applikationer är övervakning av differenstryck (t.ex. filtertillstånd, pumpeffektivitet), nivåövervakning i trycksatta behållare eller breddmätning av rörliga objekt med hjälp av två avståndsgivare .
Snabb installation sparar tid och pengar
DP1204 har utformats för installation nära fältet - direkt på maskinen, utan ett styrskåp. Den kompakta designen och IP67-skyddsklassen minimerar kabeldragningen, vilket sparar utrymme, tid och installationskostnader.