• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Bildbearbetning / Identifikation
  3. Kostnadseffektiva multikodläsare för krävande produktionsmiljöer

Kostnadseffektiva multikodläsare för krävande produktionsmiljöer

Mångsidig användning

Med de nya multikodläsarna i O2I2-serien presenterar ifm electronic en kraftfull men kostnadseffektiv lösning för krävande identifieringsuppgifter i en kompakt design.

Typiska applikationer för O2I2-kodläsarna är produktspårning längs produktionslinjer, orderplockning, positionsmarkeringar i automatiserade styrda fordonssystem och spårning av känsliga komponenter inom halvledarindustrin.

Liten och kraftfull

Enheterna har kompakta mått, vilket gör dem idealiska för installation i trånga utrymmen.

Trots sin lilla design levererar de kompromisslös prestanda: med möjlighet att bearbeta upp till 50 koder och 60 bilder per sekund, klarar de även av mycket dynamiska applikationer. Även vid objekthastigheter på 3 m/s bibehåller kodläsarna en exceptionell tillförlitlighet. Enheterna kan flexibelt integreras i befintliga system via Ethernet- och RS232-gränssnitt.

Flerkamerafunktionen ger ytterligare mångsidighet för applikationer med varierande kodpositioner: flera givare arbetar tillsammans för att upptäcka koden och mata ut data centralt via en masterenhet.

Intelligenta algoritmer

Den innovativa integrationen av AI-algoritmer baserade på djupinlärning säkerställer enastående robusthet mot fel och koddefekter, vilket gör dessa enheter till ett oumbärligt verktyg i moderna produktionsmiljöer. Denna teknik imponerar också med sin höga positioneringsnoggrannhet, även när koderna är skadade. Automatisk bildjustering och intelligent förbehandling förbättrar avkodningseffektiviteten avsevärt.

Enkel inställning

Med den användarvänliga PC-programvaran "Vision Assistant" kan enheterna konfigureras snabbt och enkelt - även komplexa identifieringsuppgifter kan lösas på nolltid.

Lämpliga tillbehör

ifm erbjuder ett urval av lämpliga anslutningskablar och monteringsfästen för anslutning och installation av multicode-läsaren. En fullständig översikt finns på enhetens produktsida.