- Översikt
- Maskinlampa
Vitt ljus och RGB i en och samma lampa – för perfekt belysning och signalering av dina processer
ifm:s maskinlampor är en innovativ lösning för belysning och signalering i maskiner och anläggningar. De ger inte bara en tydlig indikering av fel, utan också effektiv belysning som uppfyller kraven i ekodesigndirektivet. De olika varianterna och fästmöjligheterna gör dem flexibla att använda och till ett värdefullt tillskott till alla maskiner.
Hög ljusproduktion
Ljusflöde på 450 lumen på 250 millimeters avstånd.
Effektiv belysning
Lamporna uppfyller kraven i ekodesigndirektivet, vilket säkerställer energieffektiv belysning.
Flexibilitet
De olika varianterna och fästmöjligheterna gör dem flexibla och anpassningsbara till olika maskiner och system.
Tydlig visning av fel
De signalerar tydligt fel i maskiner och system.
Utmaningar
Effektiv maskinbelysning och statusvisning, även i svåråtkomliga utrymmen.
Fördelar med maskinlampan
- Mycket robust och platt design
DV3010/11-maskinlamporna är resistenta mot olika kemikalier, oljor och kylvätskor och tack vare den platta och robusta designen kan de användas i svåråtkomliga installationsutrymmen. - Tydlig statusvisning
De kan också visa hela RGB-färgspektrumet och kan därmed användas för statusvisning av maskintillstånd, vilket förkortar svarstiderna vid underhållsbehov. - Jämn belysning
Maskinlampan ger jämn belysning med vitt ljus, vilket gör det möjligt att tydligt se processtegen.
Utmaningar
Ergonomisk belysning på arbetsplatsen
Fördelar med maskinlampan
- Hög ljusproduktion i kompakt format
DV3010/11-maskinlamporna ger en utmärkt ljusproduktion på 450 lumen med en längd på bara 250 mm, vilket gör dem till det perfekta valet för användning på arbetsplatsen. - Patenterat hölje
Det formsprutade höljet förhindrar att delar faller ut, vilket ökar lampornas tillförlitlighet och säkerhet. - Hög skyddsgrad
Tack vare skyddsgraden IP69 är de idealiska för användning i områden med höga hygienkrav.
Maskinlampan ger tydliga visuella signaler som gör att maskinens status kan avläsas snabbt. Vitt ljus indikerar felfri drift, medan rött ljus indikerar problem och möjliggör snabb respons. Detta minimerar stilleståndstiden och ökar produktionseffektiviteten.