• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. Givare
  3. Precis lutningsgivare för dynamiska användningsområden

Precis lutningsgivare för dynamiska användningsområden

Givare med 1 och 2 axlar och 6 grader av frihet ger snabb responstid och hög signalkvalitet under extrema omständigheter

  • Lutningsgivare med 1 och 2 axlar och 6 grader av frihet
  • Snabb responstid och hög signalkvalitet tack vare en innovativ givarfusionsalgoritm
  • Rådatan för accelerations- och gyrogivaren tillhandahåller utökad funktionalitet
  • Hög kapslingsklass IP 68 / IP 69K för användning under extrema omständigheter

Bullerimmunt lutningsmått
De dynamiska lutningsgivarna hos JD-serien inför nya standarder vad gäller signalkvalitet och responsegenskaper. De använder sig av 3D-gyrogivare likväl som en 3D-accelerationsgivare. En 6-axlad IMU (Inertial Measurement Unit) med intelligent givarfusionsfilter avgör det exakta lutningsvärdet på denna basis. Störningar, eftersom många uppstår i mobilappar på grund av vibrationer, stötar eller start- och bromsbeteenden, falsifierar inte mätvärdena.

Flexibelt gränssnitt
Lutningsgivarna har ett CANopen-gränssnitt för sändning av mätvärden och för inställning av parametrar. Om det behövs så kan en integrerad anslutningsresistans aktiveras via mjukvara.