• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag

Givare och system för fartygsautomation

Varvsindustrin kommer under de närmaste åren att uppleva en av de största strukturella förändringarna i sin historia. Framtidens fartyg kommer att drivas med hjälp av en hybriddrivlina eller helt elektriskt, vilket gör det mer miljövänligt. ifm stöder varvsindustrin och dess leverantörer inom olika tillämpningar, t.ex.

  • drivteknik
  • avgasrening
  • vattenrening
  • filtreringssystem för avloppsreningsverk
  • däcksutrustning o.s.v.

med intelligenta givare och systemlösningar. Vissa av dessa omfattar tillståndsövervakning av kritiska tillgångar som drivlinor och hydraulaggregat.

ifm har den teknik och erfarenhet som krävs för att utrusta lastfartyg, resursförsörjningsfartyg, containerfartyg, yachter, kryssningsfartyg och färjor med automationsteknik. Givarna och systemen kan enkelt installeras och klarar de allra värsta väderförhållanden ute till sjöss. Givare och system har de nödvändiga godkännandena för sjöfarten från DNV och Bureau Veritas.