- Fartygsautomation
- Övervakning av barlastvattensystem
Övervakning av barlastvattensystem
Barlastvattensystem är oumbärliga för säker drift av fartyg eftersom de stabiliserar fartygen. Systemet består i huvudsak av barlastvattentankar, pumpar, distributionsrör, råvatteninlopp, filter och vattenreningssystem samt ventiler, givare och styrenheter för att styra övriga enheter. ifm:s givare ger en tillförlitlig drift med lågt underhåll.
Nivågivare övervakar tillförlitligt gränsnivåerna för barlasttankarna, tryck- och flödesgivare tillhandahåller viktiga data för pumpdriften och skyddar dessutom pumparna mot torrkörning.
Pneumatiskt styrda ventiler och avstängningsventiler används för att styra vattenflödet i ledningarna. Dubbla induktiva givare ger tillförlitlig positionsfeedback för pneumatiska ventilställdon och ventiler.
De används i kombination med en dämpningsskiva (s.k. ”puck”) och detekterar öppet och stängt läge för ventilen.
Lösningar
Torrkörningsskydd för pumpar
De magnetiska induktiva inline-flödesgivarna i SM-serien övervakar barlastvattenflödet. De detekterar de tre processvärdena volymetriska flödesmängden, förbrukad kvantitet och medietemperatur. Det robusta höljet av rostfritt stål och höga kapslingsklassen ger en hög säkerhet även i krävande miljöer.
Den kompakta flödesgivaren SA med DNV-godkännande och display kan enkelt anpassas till olika ledningar tack vare det stora urvalet av processadaptrar. En kritisk torrkörningssituation för pumpen indikeras tydligt genom att displayen växlar färg från grön till röd.
En LMC-nivågivare med DNV-godkännande skyddar pumparna mot torrkörning genom tidig detektering av ett tomt matarrör.
Kontinuerlig positionsfeedback
I processer där vätskor, luft eller gaser används, krävs ventiler för dosering och reglering. Dubbla induktiva givare i IN-serien ger tillförlitlig återkoppling om på/av-ventilernas positioner på de pneumatiska ventilställdonen och ventilerna. De används i kombination med en dämpningsskiva (s.k. ”puck”).
Om en kontinuerlig positionsåterkoppling eller en tredje kopplingspunkt krävs är den smarta ventilgivaren MVQ rätt tapplikationslösning. Denna ger möjlighet till tillståndsbaserat underhåll av ventilen genom en tidig detektering av avlagringar eller slitage på tätningen.